CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 56 - Sechskantschrauben ohne Schaft (DIN 933; ISO 4017), Kl. 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 56 1050648 Sechskantschraube M12x16
BNARTNR
Identifikation
1050648
BNNORM1
DIN 933
BNNORM2
ISO 4017
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
12.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
9.853
mm
P
Gewindesteigung
1.750
mm
L
Nennlänge
16.000
mm
B
Gewindelänge
10.75
mm
A
Abstand max.
5.250
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
0.600
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
13.700
mm
DW
Durchmesser min.
17.400
mm
E
Eckenmaß min.
21.100
mm
K
Kopfhöhe Nennmaß
7.500
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.600
mm
S
Schlüsselweite max.
19.000
mm
X
Gewindeauslauf
2.200
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D