CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 248 - Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter (DIN 603 Mu; DIN 555 / DIN 934), 4.6 / 4.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 248 1102672 Flachrundschraube M10x50
BNARTNR
Identifikation
1102672
BNNORM1
DIN 603
BNNORM2
DIN 555 / DIN 934
BNMAT
Werkstoff
Stahl 4.6 / 4.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
10.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
8.160
mm
P
Gewindesteigung
1.500
mm
L
Nennlänge
50.000
mm
B
Gewindelänge
26.000
mm
BX1
B für L <= 125
26.000
mm
BX2
B für 125<L<=200
32.000
mm
BX3
B für L > 200
45.000
mm
LS
Schaftlänge min.
16.500
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
24.000
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
24.650
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
10.000
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
6.600
mm
K
Kopfhöhe max.
5.380
mm
RF
Wölbungsradius des Linsenkopfes ~
19.200
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
0.500
mm
R1
max.
1.500
mm
V
max.
10.580
mm
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D