Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1046 - Press-in threaded inserts with expansion anchoring without head, with gear rim and anchoring profile, for thermoplastics
Nomenclature
BN 1046 1386298 press-in threaded insert M3
BNARTNR
Article number
1386298
CODE
Code
813 000 030.800
BRAND
Brand
BancLok®
TYPE
Brandtype
MV 812-815
BNMAT
Matière
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
HF
Headform
Straight knurled
GEW
Thread size (d1)
M3
P
Pas du filetage
0.500
mm
AS
Number of cutting rings
3
L
Hauteur totale
4.800
mm
D2
Diamètre
4.300
mm
D4
Diamètre
4.0-4.1
mm
A
Distance min.
2.000
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D