{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_40/bn_1046/bn_1046.prj},{NB=BN 1046 1386298 press-in threaded insert M3},{CNSORDERNO=1386298},{BNARTNR=1386298},{CODE=813 000 030.800},{BRAND=BancLok®},{TYPE=MV 812-815},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{HF=Mit Zahnkranz},{GEW=M3},{D=3.000},{P=0.500},{AS=3},{L=4.800},{D2=4.300},{D4=4.0-4.1},{A=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1046 - Gewindeeinsätze zum Einpressen mit Expansionsverankerung ohne Kopf, mit Zahnkranz und Verankerungsprofil, für thermoplastische Kunststoffe
Stückliste
BN 1046 1386298 Gewindeeinsatz zum Einpressen M3
BNARTNR
Artikelnummer
1386298
1386298
CODE
Code
813 000 030.800
813 000 030.800
BRAND
Marke
BancLok®
TYPE
Produktlinie
MV 812-815
BNMAT
Werkstoff
Messing
BNSURFACE
Oberfläche
blank
HF
Kopfform
Mit Zahnkranz
GEW
Gewindegrösse (d1)
M3
M3
P
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
AS
Anzahl Schneidringe
3
3
L
Gesamthöhe
4.800
4.800
mm
D2
Durchmesser
4.300
4.300
mm
D4
Durchmesser
4.0-4.1
4.0-4.1
mm
A
Abstand min.
2.000
2.000
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D