??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1226 - Dichtmuttern selbstsichernd mit Polyamid-Ring (Seal-Lock®), Kl. 8, phosphatiert
Stückliste
BN 1226 1444891 Dichtmutter M8
BNARTNR
Identifikation
1444891
u
BNNORM1
Seal-Lock®
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8
BNSURFACE
Oberfläche
phosphatiert
D
Gewindenenndurchmesser
8.000
u
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
6.647
u
mm
P
Gewindesteigung
1.250
u
mm
D2
17.000
u
mm
D3
12.000
u
mm
H
8.500
u
mm
S
13.000
u
mm
A
2.000
u
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D