??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 75
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 3318 - Distanzhalter sechskant mit Innen- und Aussengewinde, verzinkt-blau
Stückliste
BN 3318 1539930 Distanzhalter sechskant M4x45
BNARTNR
Identifikation
1539930
u
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
4.000
u
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141
u
mm
P
Gewindesteigung
0.700
u
mm
L
Nennlänge
45.000
u
mm
A
6.000
u
mm
B
7.000
u
mm
S
7.000
u
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D