??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 127
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 617 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe (ISO 4026; DIN 913), A2, INOX A2
Stückliste
BN 617 1235834 Gewindestift M5x30
BNARTNR
Identifikation
1235834
u
BNNORM1
ISO 4026
BNNORM2
DIN 913
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
D
Gewindenenndurchmesser
5.000
u
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.019
u
mm
P
Gewindesteigung
0.800
u
mm
L
Nennlänge
30.000
u
mm
DP
Durchmesser der Kegelkuppe max.
3.500
u
mm
S
Schlüsselweite
2.500
u
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) min.
3.000
u
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D