CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20331 - Endverbinder mit Isolation PA 6.6 natur, Kupfer, verzinnt
Stückliste
BN 20331 3389505 Endverbinder 4
BNARTNR
Identifikation
3389505
BNMAT
Werkstoff
Kupfer
BNSURFACE
Oberfläche
verzinnt
E
4.0
mm
F
7.55
mm
B
10.50
mm
C
25.5
mm
D
8.5
mm
AWG
14-12
A
Fläche
2,5-4 mm2
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D