{kvt/pop_blindniete/micro_blindniet/nietheulsen_aluminum/flach_al.prj},{NB=KVT PAD 25M5 ABS(16.4)},{D=2.5},{L=11.4},{FORM=1},{P=6.40},{P1=6.4-8.0},{PMIN=6.400},{PMAX=8.000},{BZC=PAD 25M5 ABS},{W=Hülse : Aluminium 99,5% , Dorn : Aluminium},{B=2.6},{F1=345},{F2=245},{D1=1.45},{X1=2.500},{X2=0.700},{X3=4.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blindniete
Bill of material
KVT PAD 25M5 ABS
D
Rivet diameter
2.5
2.5
mm
L
L nominal
11.4
11.4
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
6.4-8.0
6.4-8.0
mm
BZC
Orderspecification
PAD 25M5 ABS
PAD 25M5 ABS
W
Material
Pod : Aluminum 99.5% , Thorn : Aluminum
B
Borehole diameter
2.6
2.6
mm
F1
345
345
N
F2
245
245
N
D1
1.45
1.45
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D