Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 10614 - Spherical washers to conical seats
Nomenclature
BN 10614 3060645 spherical washer 10.5
BNARTNR
Identification
3060645
BNNORM1
DIN 6319 C
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated and oiled
D1
Diamètre intérieur
10.500
mm
D3
Diamètre extérieur
21.000
mm
H2
Epaisseur
4.000
mm
H1
Epaisseur de rupture
0.800
mm
F1
Chanfrein
0.500
mm
R1
Rayon de la boule
15.000
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D