您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
CAD模型选择
{bossard/01/01_400/01_400_400/bn_10614/bn_10614.prj},{NB=BN 10614 3060645 spherical washer 10.5},{CNSORDERNO=3060645},{BNARTNR=3060645},{BNNORM1=DIN 6319 C},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=phosphatiert und geölt},{D1=10.500},{D3=21.000},{H2=4.000},{H1=0.800},{F1=0.500},{R1=15.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 10614 - Kugelscheiben zu Kegelpfannen
Stückliste
BN 10614 3060645 Kugelscheibe 10.5
BNARTNR
Identifikation
3060645
3060645
BNNORM1
DIN 6319 C
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
phosphatiert und geölt
D1
Innendurchmesser
10.500
10.500
mm
D3
Aussendurchmesser
21.000
21.000
mm
H2
Dicke
4.000
4.000
mm
H1
Absatzdicke
0.800
0.800
mm
F1
Fase
0.500
0.500
mm
R1
Kugelradius
15.000
15.000
mm
Preview - Generation
预览
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
尺寸标注
2D