CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 13431 - Rändelmuttern
Stückliste
BN 13431 1922327 Rändelmutter B M6
BNARTNR
Identifikation
1922327
BNNORM1
DIN 6303 B
BNMAT
Werkstoff
Automatenstahl
BNSURFACE
Oberfläche
brüniert
AUS
Ausführung
DIN 6303 B mit Stiftloch
D
Gewindenenndurchmesser
6.000
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
4.917
mm
P
Gewindesteigung
1.000
mm
DB
Höhlungsdurchmesser min.
18.000
mm
DH
Stiftlochdurchmesser
1.500
mm
DK
Kopfdurchmesser
24.000
mm
DS
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche max.
16.000
mm
E
Stiftlochabstand
2.500
mm
H
Gesamthöhe max.
14.000
mm
K
max.
10.000
mm
T
Höhlungstiefe max.
6.000
mm
ZS
Zugehöriger Zylinderstift DIN 7
1.5 m6 x 16
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D