CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1420 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft
Stückliste
BN 1420 1201778 Zylinderschraube mit Innensechskant M10x50
BNARTNR
Identifikation
1201778
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
Stahl 12.9
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
D
Gewindenenndurchmesser
10.0
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
8.160
mm
P
Gewindesteigung
1.500
mm
L
Nennlänge
50.0
mm
B
Gewindelänge
32.000
mm
LS
Schaftlänge min.
10.5
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
18
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
16.000
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
11.200
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
10.000
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
9.150
mm
F
Abstand max.
1.020
mm
K
Kopfhöhe max.
10.000
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.400
mm
S
Schlüsselweite
8.000
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
5.000
mm
V
Fase max.
1.000
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
15.330
mm
W
Rest Kopfhöhe min.
4.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D