CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14223 - Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben (Elesa® M.443-CH), schwarz
Stückliste
BN 14223 1296116 Bügelgriff 37101
BNARTNR
Identifikation
1296116
BNNORM1
Elesa® M.443-CH
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
CODE
Code
37101
DESCRIPTION
Beschreibung
M.443/140-8-CH-C9
DIM01
L
137
mm
DIM02
f
117±1
mm
DIM03
h
41
mm
DIM04
B
7
mm
DIM05
I
26
mm
DIM06
I1
93
mm
DIM07
GN 237.1 D
8.5
mm
DIM08
d1
13.5
mm
DIM09
h1
8.5
mm
DIM10
h2
15
mm
DIM15
Gewicht [g]
42
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D