您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
CAD模型选择
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14223/bn_14223.prj},{NB=BN 14223 1296116 handle 37101},{CNSORDERNO=1296116},{BNARTNR=1296116},{BNNORM1=Elesa® M.443-CH},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=37101},{DESCRIPTION=M.443/140-8-CH-C9},{DIM01=137},{L=137},{DIM02=117±1},{F=117.0},{DIM03=41},{H=41},{DIM04=7},{B=7.000},{DIM05=26},{LL=26},{DIM06=93},{L1=93},{DIM07=8.5},{D=8.5},{DIM08=13.5},{D1=13.5},{DIM09=8.5},{H1=8},{DIM10=15},{H2=15},{DIM11=4500},{DIM12=2500},{DIM13=20},{DIM14=13},{DIM15=42},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{H3=6.5}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14223 - Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben (Elesa® M.443-CH), schwarz
Stückliste
BN 14223 1296116 Bügelgriff 37101
BNARTNR
Identifikation
1296116
1296116
BNNORM1
Elesa® M.443-CH
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
CODE
Code
37101
37101
DESCRIPTION
Beschreibung
M.443/140-8-CH-C9
M.443/140-8-CH-C9
DIM01
L
137
137
mm
DIM02
f
117±1
117±1
mm
DIM03
h
41
41
mm
DIM04
B
7
7
mm
DIM05
I
26
26
mm
DIM06
I1
93
93
mm
DIM07
GN 237.1 D
8.5
8.5
mm
DIM08
d1
13.5
13.5
mm
DIM09
h1
8.5
8.5
mm
DIM10
h2
15
15
mm
DIM15
Gewicht [g]
42
42
Preview - Generation
预览
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
尺寸标注
2D