Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20555 - Doppeldrahtklemmen für niederen Druck (MIKALOR AAL), Federstahl W1, verzinkt
Stückliste
BN 20555 3510297 Doppeldrahtklemme 11.6-12.3
BNARTNR
Identifikation
3510297
BNNORM1
MIKALOR AAL
BNMAT
Werkstoff
Federstahl W1
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
FS
Für Schlauch-Durchmesser d1
11.6-12.3
D1
d1 min.
mm
D2
d1 max.
12.3
D3
d1 ideal
11.9
D4
d1 +/-0.3 ungespannt
10.8
R1
16.400
mm
R2
12.400
mm
H
max.
7.300
mm
S
Durchmesser
1.500
mm
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D