Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2921 - Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung mit metrischem Feingewinde und Sechskantbund (FASTEKS® FAL), Stahl, brüniert
Stückliste
BN 2921 3817027 Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung mit metrischem Feingewinde und Sechskantbund 12
BNARTNR
Identifikation
3817027
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
brüniert
POS
Position
eingerastet
ausgerastet
A
50
mm
B
15
mm
KLEIND
d
M12x1.5
D1
d1
6
mm
L1
ca.l1
56
mm
L2
l2
6
mm
L3
l3
20
mm
L4
l4
6
mm
SW
14
mm
F1
Federkraft Anfang
8
N
F2
Federkraft Ende
21
N
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D